Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Zeta
Номер замовлення:
990835398
EAN:
4031582337587
Номер продукту:
4687ITP125P63 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для промислового застосування. Кріплення виконано у вигляді ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для промислового застосування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що спрощує інтеграцію опори в конструкцію обладнання. Корпус поворотного вузла утворюють два перегони з м'ячем, виготовлені з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виконано зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 125 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з відлитого поліуретану, а корпус колеса виконано з алюмінію. Конструкція забезпечує стабільне котіння та надійну роботу в заданих режимах навантаження. Загальна висота виробу становить 164 мм. Статичне навантаження становить 800 кг, динамічне навантаження становить 320 кг при швидкості 6 км/год та 400 кг при швидкості 4 км/год. Виріб призначено для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків, а також транспортного обладнання.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників