Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 125 mm
Zeta reverse
Номер замовлення:
990860896
EAN:
4031582398373
Номер продукту:
468SITP125P63 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Суцільний корпус
Zeta reverse є поворотною колісною опорою із блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропорто...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta reverse є поворотною колісною опорою із блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Корпус включає поворотний підшипник типу «дві перегони з м’ячем», виготовлений з підсиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу. Колесо діаметром 125 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, протектор виконано з відлитого поліуретану, стійкого до зносу, а колісний диск виготовлено з алюмінію. Загальна висота опори становить 164 мм. Статичне навантаження складає 800 кг, динамічне навантаження становить 320 кг за швидкості 6 км/год та 400 кг за швидкості 4 км/год. Вузол забезпечує надійну роботу в складних умовах експлуатації.
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
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Автоматичне вирівнювання
При піднятті колесо автоматично вирівнюється у напрямку руху