Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Опора оснащена двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість обертання та довгий термін служби. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє ефективно використовувати простір при монтажі на різноманітне обладнання. Статична вантажопідйомність опори досягає 1100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості 6 км/год або 550 кг при швидкості 4 км/год. Zeta призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні загального призначення.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4681ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337631
Номер матеріалу S4
990838060
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
550 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
440 kg
Статичний Вантажопідйомність
1100 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
3,35 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
270 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
135 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Дорожньо-сірий A (RAL7042)
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Аксесуар Puretech являє собою спеціалізований компонент для касторів, розроблений з урахуванням вимог сучасного промислового обладнання. Виріб характеризується компактною конструкцією та малою масою 0,27 кг, що забезпечує легкість монтажу та мінімальне навантаження на опорні конструкції. Цей аксесуар призначений для оптимізації функціональності касторів, підвищення їхної надійності та продовження терміну експлуатації. Завдяки своїм технічним характеристикам Puretech ідеально підходить для застосування в різноманітних промислових та комерційних середовищах, де потрібна висока якість та надійність мобільних систем.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Zeta — поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійну фіксацію до несучої конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Опора обладнана двома перегонами з м'ячем з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та високу надійність роботи. Колесо має діаметр 160 мм з алюмінієвим корпусом та протектором з полі­уретану, виділеного матеріалу, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 200 мм. Статична вантажопідйомність опори складає 1100 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в різних умовах експлуатації.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Zeta - поворотна колісна опора із загальне гальмо - призначена для застосування в аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною для монтажу. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкий, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Поворотний механізм корпусу складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних з посиленої або нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо має діаметр 160 мм з алюмінієвим корпусом та протектором з полі уретану, відлитого, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності. Загальна висота опори становить 200 мм. Статична вантажопідйомність складає 1100 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в різних умовах експлуатації з різними режимами навантаження.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксований Колісна опора 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Zeta — фіксована колісна опора, обладнана прямокутною пластиною для монтажу, виготовлена з дуже важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та стійкість конструкції. Колесо діаметром 160 мм виконане з алюмінієвого корпусу та обладнане протектором з відлитого поліуретану, що гарантує довготривалу експлуатацію та стійкість до зносу. Опора оснащена прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота виробу становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність опори досягає 1100 кг, що робить її придатною для важких навантажень. Динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості руху 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору як у статичних, так і в динамічних умовах експлуатації. Zeta призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні, де необхідна висока надійність та довговічність.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 160 mm
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Zeta reverse — поворотна колісна опора із блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до платформ та обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Опора оснащена двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 160 мм має протектор з відлитого поліуретану, який забезпечує надійне зчеплення та зносостійкість, а його корпус виготовлений з алюмінію для зменшення ваги. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує гладку роботу та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє оптимально розташувати її на обладнанні. Статична вантажопідйомність складає 1100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості 6 км/год або 550 кг при швидкості 4 км/год. Ця опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse — поворотна колісна опора із загальне гальмо і пружинним блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого матеріалу, що забезпечує надійність конструкції, та оснащено двома перегонами з м'ячем з посиленої або нержавіючої сталі, які забезпечують плавне обертання. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус та протектор з полі­уретану, відлитого, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точне та безперебійне функціонування. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її в різних конструкціях обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості 6 км/год або 550 кг при швидкості 4 км/год. Ця опора призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg