Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Zeta призначена для вантажних конструкцій і пересувного обладнання, де потрібне точне керування напрямком. Кріплення виконано у вигляді Прямокутна пластина для надійного з’єднання з несучою рамою. Корпус утворює поворотний вузол Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь, виготовлений зі Сталевий лист, дуже важкий, що забезпечує жорсткість конструкції. Колесо діаметром 160 мм оснащене Прецизійний кульковий підшипник, який знижує опір кочення. Бігова поверхня виконана з матеріалу Поліуретан, Відлитий, а обід з Алюмінієвий. Загальна висота виробу становить 200 мм. Статичне навантаження становить 1100 кг; динамічне навантаження становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год. Виріб призначено для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
4687ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337594
Номер матеріалу S4
990838071
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
550 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
440 kg
Статичний Вантажопідйомність
1100 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
3,55 kg
Назва продукту
Zeta
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Сталевий лист, дуже важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
322 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
161 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Дорожньо-сірий A (RAL7042)
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Zeta — поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійну фіксацію до несучої конструкції. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Опора обладнана двома перегонами з м'ячем з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та високу надійність роботи. Колесо має діаметр 160 мм з алюмінієвим корпусом та протектором з полі­уретану, виділеного матеріалу, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 200 мм. Статична вантажопідйомність опори складає 1100 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в різних умовах експлуатації.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для надійного встановлення на несучу конструкцію. Корпус поворотного вузла утворюють два перегони з м'ячем із підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 160 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, має бігову поверхню з поліуретану, відлитого, та алюмінієвий корпус. Габаритна висота опори у зборі становить 200 мм, що забезпечує сумісність із типовими конструкціями. Статичне навантаження становить 1100 кг, динамічне становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксований Колісна опора 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Zeta — фіксована колісна опора, обладнана прямокутною пластиною для монтажу, виготовлена з дуже важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та стійкість конструкції. Колесо діаметром 160 мм виконане з алюмінієвого корпусу та обладнане протектором з відлитого поліуретану, що гарантує довготривалу експлуатацію та стійкість до зносу. Опора оснащена прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота виробу становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність опори досягає 1100 кг, що робить її придатною для важких навантажень. Динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості руху 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору як у статичних, так і в динамічних умовах експлуатації. Zeta призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні, де необхідна висока надійність та довговічність.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 160 mm
Поворотний Колісна опора із Блокування напряму 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Zeta reverse є поворотним колісною опорою із блокуванням напрямку, що належить до категорії поворотних коліщат для промислового та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією виробу та рівномірний розподіл навантаження на місце встановлення. Корпус поворотного вузла складається з двох переґонів з м'ячем, що забезпечує плавний обертальний рух навколо вертикальної осі, а сам корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого типу, що гарантує високу механічну міцність і стійкість до деформацій під час експлуатації. Колесо діаметром 160 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, що мінімізує силу тертя та забезпечує стабільний хід навіть за значних навантажень. Протектор колеса виготовлений з поліуретану, відлитого, що поєднує високу зносостійкість із низьким рівнем шуму, а маточина колеса виконана з алюмінію, що знижує масу конструкції без втрати міцності. Загальна висота виробу становить 200 мм. Статичне навантаження колісної опори становить 1100 кг. Динамічне навантаження складає від 440 кг при швидкості 6 км/год до 550 кг при швидкості 4 км/год. Виріб призначений для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse є поворотною колісною опорою із загальним гальмом і пружинним блокуванням напряму, призначеною для вантажних візків і транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію в конструкцію. Поворотний вузол утворюють дві перегони з м’ячем із підсиленої або нержавіючої сталі, а корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 160 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, протектор виконано з відлитого поліуретану, а основа колеса з алюмінію. Загальна габаритна висота опори становить 200 мм. Статичне навантаження досягає 1100 кг, а динамічне становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg