Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо і пружинним Блокування напряму 160 mm
Zeta reverse
Номер замовлення:
990860900
EAN:
4031582398410
Номер продукту:
468BITP160P63 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Закріплена опора
Zeta reverse є поворотною колісною опорою із загальним гальмом і пружинним блокуванням напряму, призначеною для вантажних візків...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta reverse є поворотною колісною опорою із загальним гальмом і пружинним блокуванням напряму, призначеною для вантажних візків і транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію в конструкцію. Поворотний вузол утворюють дві перегони з м’ячем із підсиленої або нержавіючої сталі, а корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого типу. Колесо діаметром 160 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, протектор виконано з відлитого поліуретану, а основа колеса з алюмінію. Загальна габаритна висота опори становить 200 мм. Статичне навантаження досягає 1100 кг, а динамічне становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків.
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
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Автоматичне вирівнювання
При піднятті колесо автоматично вирівнюється у напрямку руху