Колесо 100 mm
Elastech heat
Номер замовлення:
199034364
EAN:
4031582348620
Номер продукту:
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Тиха хода
Колесо Elastech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу з протектором шириною 35 мм з м...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Elastech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу з протектором шириною 35 мм з матеріалу Тампінг, Термостійкість. Колесо має зовнішній діаметр 100 мм та довжину втулки 45 мм, з отвором під вісь діаметром 8,3 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в касторах, де потрібна висока надійність та стійкість до теплових впливів.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах