Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між стабільністю та маневреністю. Ступиця колеса має довжину 31 мм, а отвір для осі складає 8 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановлювати колесо на стандартні касторні вузли. Колесо обладнане підшипником ковзання, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо придатним для застосування в середньовантажних касторах з контрольованою швидкістю переміщення.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
WOO075x25-Ø8 HL31
EAN
4031582367362
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
75 kg
Статичний Вантажопідйомність
150 kg
Діапазон температур (максимальний)
200 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Назва продукту
Duratech heat
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Матеріал тіла
Термопластична синтетика, Термостійкість
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
8 mm
Довжина хаба
31 mm
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах