Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з пластику термосеанс, термостійкого матеріалу. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 35 мм, що забезпечує оптимальну контактну поверхню. Втулка колеса має довжину 45,5 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 8 мм для стандартного кріплення. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції. Колесо обладнане сухим втулковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для середньовантажних застосувань у промислових та комерційних середовищах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
BOG 080x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582317695
Номер матеріалу S4
199035369
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Діапазон температур (максимальний)
280 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,21 kg
Назва продукту
Duratech heat
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
90 Прибережна D
Матеріал тіла
Пластик термосеанс, термостійкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
8 mm
Довжина хаба
45,5 mm
Протектор
35 mm
Діаметр
80 mm
Ширина тіла
35 mm
Носіння
Сухий втулка підшипника
Колір Колесо
Чорний
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах