Колесо 75 mm
Duratech heat
Номер замовлення:
199039564
EAN:
4031582382891
Номер продукту:
WOG 075x25 HL31,8 black
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стійкість до постійного нагрівання
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо м...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між стабільністю та маневреністю. Втулка колеса має довжину 31,8 мм, а отвір осі розраховано під діаметр 8 мм для стандартного кріплення. Підшипник виконаний у вигляді сухого втулка, що забезпечує надійну роботу без необхідності постійного змащування. Колесо розраховано на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання в промислових касторах та мобільних конструкціях з помірними вимогами до вантажопідйомності.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах