Колесо 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367355
Номер продукту:
WOO075x25-Ø8 HL26,5
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стійкість до постійного нагрівання
Колесо Duratech heat являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з термопластичної синтетики з термостійкіс...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech heat являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з термопластичної синтетики з термостійкістю та оснащений підшипником ковзання. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальну контактну поверхню для рівномірного розподілу навантаження. Довжина втулки складає 26,5 мм, а отвір під вісь має діаметр 8 мм, що дозволяє легко інтегрувати колесо в касторні вузли стандартної конструкції. Колесо розраховане на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для застосування в промислових та комерційних касторах з помірними експлуатаційними вимогами.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах