Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для рівномірного розподілу навантаження. Втулка колеса має довжину 27 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм, що дозволяє надійне кріплення до касторного механізму. Підшипник виконаний у вигляді сухого втулка, що забезпечує довготривалу роботу без необхідності постійного змащування. Колесо розраховане на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних касторах з середніми навантаженнями.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
WOG 075x25 HL27 black
EAN
4031582382884
Номер матеріалу S4
199039930
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Діапазон температур (максимальний)
134 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,08 kg
Назва продукту
Duratech heat
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
80 Прибережна D
Матеріал тіла
Термопластична синтетика, Термостійкість
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
8 mm
Довжина хаба
27 mm
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
25 mm
Носіння
Сухий втулка підшипника
Колір Колесо
Чорний
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Стійкість до постійного нагрівання
Колеса з термостійкого матеріалу для використання в екстремальних умовах