Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
Номер матеріалу S4
990029053
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
43 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
75 kg
Статичний Вантажопідйомність
150 kg
Загальна висота
100 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,25 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Квадратний планшет
Діаметр отвору планшета
6,3 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
48 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
38 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
48 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
38 mm
Довжина пластини
60 mm
Ширина тарілки
60 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
43 mm
Поворотне з’єднання
123 mm
Офсет (Зсув)
24 mm
Радіус повороту
61,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
25 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (подібний RAL7001)
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
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Поворотна колісна опора Agila, поворотний колісний вузол із загальним гальмом, призначена для точного маневрування. Кріплення виконано у вигляді квадратного планшета для надійного з'єднання з несучою конструкцією. Корпус із сталевого листа середньої товщини оснащено двома м'ячами перегони, що забезпечують плавний поворот. Колесо діаметром 75 мм має електропровідний протектор із термопластичного каучуку, обертається на підшипнику ковзання, а корпус колеса виготовлено з електропровідного поліпропілену. Загальна висота виробу становить 100 мм. Статичне навантаження становить 150 кг, динамічне навантаження становить 75 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та доставки їжі, лікарняних ліжок, будинків для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та виставкових стендів.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg