Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Kappa load
Номер замовлення:
990827702
EAN:
4031582314571
Номер продукту:
9651ITP150P63 CL67
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Kappa load — це поворотний колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості,...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Kappa load — це поворотний колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, виробничих та платформних візках і системах AGV. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу конструкцію. Корпус опори має м'ячий роликовий підшипник з глибокою крупною канавкою, що забезпечує плавне поворотне переміщення та стабільну роботу під навантаженням; матеріал корпусу — литий чавун або циліндр, важкий, що гарантує високу міцність і жорсткість конструкції. Колесо діаметром 150 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, а протектор виконаний із поліуретану, відлитого, що забезпечує низький рівень шуму, зносостійкість та надійне зчеплення з поверхнею. Корпус колеса виготовлений з алюмінію, що поєднує малу масу з високою механічною міцністю. Загальна висота опори становить 200 мм. Статичне навантаження опори складає 1300 кг. Динамічне навантаження становить від 520 кг до 650 кг при швидкості 6 км/год та від 520 кг до 650 кг при швидкості 4 км/год.
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача