Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Kappa load є поворотною колісною опорою із загальним гальмом та кінцевиком колісної опори, призначеною для промислового транспортування вантажів. Фітинг виконано у вигляді прямокутної пластини для надійного кріплення до несучої конструкції. Корпус утворює м'ячий роликовий підшипник з глибокою канавкою, виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу. Колесо діаметром 150 мм має протектор з відлитого поліуретану, тіло з алюмінію та прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота опори становить 200 мм. Статичне навантаження становить 1300 кг, динамічне становить 520 кг при швидкості 6 км/год та 650 кг при швидкості 4 км/год. Сфери застосування: авіаційно-космічна промисловість і аеропортове обладнання, системи AMR, автомобільна промисловість OEM, виробництво кераміки та скла, виробничі та платформні візки, важкі AGV-системи.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9652ITP150P63 CL67
EAN
4031582314847
Номер матеріалу S4
990827704
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Загальна ширина
116 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
650 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
520 kg
Статичний Вантажопідйомність
1300 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
4,52 kg
Назва продукту
Kappa load
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Діаметр ковпачка
111 mm
Поворотне з’єднання
275 mm
Офсет (Зсув)
58 mm
Радіус повороту
137,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
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
Колесо 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з ідентичністю з корпусом. Колесо має діаметр 150 мм та ширину протектора 50 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для різноманітних застосувань. Втулка колеса має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год або 960 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в умовах інтенсивного навантаження та мобільності.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

Kappa load — це поворотний колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, виробничих та платформних візках і системах AGV. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу конструкцію. Корпус опори має м'ячий роликовий підшипник з глибокою крупною канавкою, що забезпечує плавне поворотне переміщення та стабільну роботу під навантаженням; матеріал корпусу — литий чавун або циліндр, важкий, що гарантує високу міцність і жорсткість конструкції. Колесо діаметром 150 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, а протектор виконаний із поліуретану, відлитого, що забезпечує низький рівень шуму, зносостійкість та надійне зчеплення з поверхнею. Корпус колеса виготовлений з алюмінію, що поєднує малу масу з високою механічною міцністю. Загальна висота опори становить 200 мм. Статичне навантаження опори складає 1300 кг. Динамічне навантаження становить від 520 кг до 650 кг при швидкості 6 км/год та від 520 кг до 650 кг при швидкості 4 км/год.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора 150 mm
Kappa load
9650ITP150P63 CL67

Kappa load — поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною для монтажу, яка забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність та стійкість до навантажень. Поворотний механізм оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо діаметром 150 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відлитого поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1300 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 520 кг при швидкості 6 км/год або 650 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість використання залежно від умов експлуатації.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg