Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Kappa load — поворотна колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною для монтажу, яка забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність та стійкість до навантажень. Поворотний механізм оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо діаметром 150 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відлитого поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1300 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 520 кг при швидкості 6 км/год або 650 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість використання залежно від умов експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9650ITP150P63 CL67
EAN
4031582314304
Номер матеріалу S4
990829810
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
110 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
650 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
520 kg
Статичний Вантажопідйомність
1300 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
4,28 kg
Назва продукту
Kappa load
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Діаметр ковпачка
111 mm
Поворотне з’єднання
275 mm
Офсет (Зсув)
58 mm
Радіус повороту
137,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з ідентичністю з корпусом. Колесо має діаметр 150 мм та ширину протектора 50 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для різноманітних застосувань. Втулка колеса має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год або 960 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в умовах інтенсивного навантаження та мобільності.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

Kappa load — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійну фіксацію в різних конструкціях. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, і оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 150 мм виконане з алюмінієвого корпусу та обладнане протектором з полі­уретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 1300 кг, а динамічне навантаження становить 520 кг при швидкості 6 км/год та 650 кг при швидкості 4 км/год. Kappa load призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 150 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для кінцевика колісної опори, обладнаною прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого матеріалу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, та оснащено м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 150 мм виконано з алюмінієвого корпусу та оснащене протектором з полі уретану, відлитого матеріалу, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує надійне зчеплення з поверхнею. Підшипник колеса є прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує точність обертання та мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції мобільних систем. Статична вантажопідйомність складає 1300 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 520 кг при швидкості 6 км/год та 650 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для застосування в авіаційно космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV системах.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg