Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Kappa load є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для використання в промисловому та транспортному обладнанні. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує жорстке з'єднання з несучою конструкцією та простий монтаж. Корпус опори виготовлено з літого чавуну або циліндра, має високу міцність і придатний для роботи під значними навантаженнями; його поворотний вузол реалізовано як м'яча роликовий підшипник з глибокою крупою, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів та стабільне утримання колеса в процесі руху. Колесо діаметром 125 мм оснащено підшипником ковзання, а протектор виконано з поліаміду, що має монолітну конструкцію з корпусом колеса, що зменшує ризик розшарування та підвищує зносостійкість. Загальна висота опори становить 170 мм, що дозволяє інтегрувати її у компактні конструкції обладнання. Статичне навантаження опори становить 1680 кг. Динамічне навантаження складає від 700 кг при швидкості 6 км/год до 840 кг при швидкості 4 км/год. Область застосування охоплює авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автомобільну промисловість OEM, виробництво кераміки та скла, виробничі та платформні візки, а також вантажні системи AGV.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9651TOO125P63
EAN
4031582348767
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
ОбВантажопідйомність 4 км/год
840 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
700 kg
Статичний Вантажопідйомність
1680 kg
Загальна висота
170 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Назва продукту
Kappa load
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Кронштейн
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Поворотне з’єднання
143,6 mm
Офсет (Зсув)
48 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
50 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Підшипник ковзання
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Kappa load
9650TOO125P63

Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо виготовлено з поліаміду важкого типу з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 170 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 840 кг при швидкості 4 км/год або 700 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1680 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

Kappa load є поворотною колісною опорою із загальним галькою та кінцевиком колісної опори, призначеною для промислового застосування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та рівномірний розподіл навантаження. Корпус виготовлено з полііаміду, важкого матеріалу, який поєднує міцність, зносостійкість і низьку масу; корпус оснащено м'ячним роликовим підшипником із глибокою круповою, що забезпечує плавний поворот опори на 360 градусів. Колесо має діаметр 125 мм і виготовлене з ідентичності з корпусом колеса, а його protector виконано з полііаміду, що забезпечує стабільний контакт із поверхнею та низький рівень шуму. Колесо обладнано підшипником ковзання, що підвищує ресурс роботи під навантаженням. Габаритна висота опори становить 170 мм. Статичне навантаження опори досягає 1680 кг. Динамічне навантаження становить від 700 до 840 кг, при швидкості руху 6 км/год та 4 км/год відповідно. Виріб призначено для авіаційно-космічної промисловості, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих та платформних візків і систем AGV.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg