Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Integral
Номер замовлення:
990030882
EAN:
4031582340808
Номер продукту:
2044XSX125R36-32S30 D 9002 W
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Integral це поворотна колісна опора з центральним, повним або блокуванням напряму для медичного обладнання та меблів. Кріплення ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Integral це поворотна колісна опора з центральним, повним або блокуванням напряму для медичного обладнання та меблів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, і для ліжок, які можна мити, воно має бути герметичним. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та оснащено прецизійним кульковим підшипником поворотного вузла. Колесо діаметром 125 мм має прецизійний герметичний кульковий підшипник, протектор з поліуретану інжекційного електричного типу та корпус з поліаміду з електричним струмопроводом. Загальна висота опори становить 158 мм. Статичне навантаження становить 450 кг, динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів, носилок та ультразвукових апаратів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Індивідуальне покриття
Форма кришки корпусу може бути індивідуалізована
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція