Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Integral
Номер замовлення:
990002861
EAN:
4031582340693
Номер продукту:
2044XSX125R26-28S45 D 9002 W
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Integral є поворотною колісною опорою з центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання в медичних ви...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Integral є поворотною колісною опорою з центральним, повним або блокуванням напрямку, призначеною для використання в медичних виробах та допоміжних засобах. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим відкриттям для смуг профілю, які можна мити, а повинен бути виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування, що забезпечує надійну фіксацію у відповідних застосуваннях, зокрема в ліжках для догляду, лікарнях і ліжках для дітей. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавний обертальний рух і точне позиціонування. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану, інжекційного електричного типу, що забезпечує зчеплення з поверхнею та низький рівень шуму під час руху. Колесо обладнане герметичним підшипником, що захищає внутрішні елементи від вологи, пилу та забруднень, подовжуючи строк експлуатації. Загальна висота опори становить 158 мм, що дозволяє використовувати її в обмеженому просторі під рамою виробу. Статичне навантаження опори становить 450 кг. Динамічне навантаження для кожного з двох коліс становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 3 км/год відповідно.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Індивідуальне покриття
Форма кришки корпусу може бути індивідуалізована
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція