Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Integral оснащена твердим стрижнем з герметичним ущільненням виробника лікарняного ліжка в зоні налаштування для лікарських ліжок, які можна мити. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором діаметром 200 мм та прецизійний герметичний кульковий підшипник для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 229 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-обладнанні, ліжках для догляду та лікарень, візках для діалізу, лікарських ліжках, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, носилках, ультразвукових апаратах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2040UAX200R05-32 9002 W
EAN
4031582300154
Номер матеріалу S4
990030458
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
70 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
229 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,62 kg
Назва продукту
Integral
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
2
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
45 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
70 mm
Поворотне з’єднання
320 mm
Офсет (Зсув)
60 mm
Радіус повороту
160 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
59 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
35 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
35 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Індивідуальне покриття
Форма кришки корпусу може бути індивідуалізована
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція