Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід основу з інжекційний поліуретан протектором діаметром 150 мм та герметичний прецизійний кульковий підшипник для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 183 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична - 450 кг. Призначена для використання у віз­ки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для діалізу, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, носилки, ультразвукові апарати.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
Номер матеріалу S4
990035716
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
62 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
183 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,01 kg
Назва продукту
Integral
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
4
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
96 mm
Положення різьби Болт
19 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
62 mm
Поворотне з’єднання
230 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
115 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Індивідуальне покриття
Форма кришки корпусу може бути індивідуалізована
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція