Колесо 80 mm
Novatech
Номер замовлення:
199830219
EAN:
4031582318524
Номер продукту:
ETY 080x20-Ø20 HL14
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Novatech є колесом для кастора, призначеним для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, сист...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Novatech є колесом для кастора, призначеним для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах і ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні. Діаметр колеса становить 80 мм, ширина протектора — 20 мм, довжина маточини — 14 мм, діаметр отвору під вісь — 20 мм. Протектор виготовлено з поліуретану, відлитого на сталевому або залізному корпусі, а колесо оснащено прецизійним кульковим підшипником (RS/2RS). Статичне навантаження колеса становить 280 кг. Динамічне навантаження складає від 110 до 140 кг при швидкості від 6 до 4 км/год відповідно.