Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з залізованої сталі з діаметром 80 мм та шириною протектора 25 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS для плавного обертання. Вісь має отвір діаметром 25 мм, довжина втулки становить 12 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 130 кг при швидкості 6 км/год та 160 кг при швидкості 4 км/год. Колесо широко застосовується в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
Номер матеріалу S4
199839178
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
160 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
160 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
320 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,38 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
12 mm
Протектор
25 mm
Діаметр
80 mm
Ширина тіла
25 mm
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS)
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)