Колесо 160 mm
Novatech
Номер замовлення:
199835312
EAN:
4031582329544
Номер продукту:
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи аві...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM та багато інших. Колесо має діаметр 160 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір для осі становить 20 мм у діаметрі. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та алюмінієвим корпусом, що гарантує оптимальну продуктивність. Статична вантажопідйомність становить 1100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 440 кг при швидкості 6 км/год або 550 кг при швидкості 4 км/год, що робить його ідеальним рішенням для різноманітних промислових застосувань.
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача