Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з залізної сталі з поліуретановою відлитою протектором шириною 20 мм. Колесо має діаметр 60 мм з довжиною втулки 12 мм та отвором осі діаметром 20 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторного вузла. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та виробничих платформних візках.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETP060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582419030
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,14 kg
Назва продукту
Novatech
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
12 mm
Протектор
20 mm
Діаметр
60 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
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
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача