Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з чавуну з точним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 200 мм з шириною протектора 80 мм з поліуретану, відлитого, та довжиною ступиці 92 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Статична вантажопідйомність становить 3360 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1400 кг при швидкості 6 км/год або 1680 кг при швидкості 4 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
FTP200x80-Ø25 HL92
EAN
4031582419061
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
1680 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
1400 kg
Статичний Вантажопідйомність
3360 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
7,06 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
92 mm
Протектор
80 mm
Діаметр
200 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
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
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача