Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha stainless
Номер замовлення:
990035522
EAN:
4031582347135
Номер продукту:
8478UFD125P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що потребують надійної фіксації та стійкості до ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що потребують надійної фіксації та стійкості до корозії. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні поверхні. Корпус виготовлений з важкої нержавіючої сталі, яка гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до корозійних процесів. Колесо діаметром 125 мм оснащене еластичною вулканізованою шиною без маркування, що забезпечує плавне переміщення та захист поверхонь від пошкоджень. Підшипник виконаний з нержавіючої сталі роликового типу, що гарантує надійну роботу та мінімальне тертя при обертанні. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 500 кг та динамічне навантаження до 250 кг при швидкості переміщення 4 км/год. Завдяки своїм характеристикам, дана колісна опора ідеально підходить для візків у системах доставки їжі та кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі