Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Alpha stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлено з нержавіюча сталь, важка та оснащено дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліамід, протектор ідентичність з корпусом колесо та роликовий підшипник, нержавіюча сталь для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Опора призначена для використання у візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи, технологія чистих приміщень, протипожежні технології, пожежний захист, машинобудування та транспортне обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8477UOD100P62
EAN
4031582333190
Номер матеріалу S4
990039989
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,89 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
246 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
123 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
36 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
36 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Природний білий
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса та роликовим підшипником з нержавіючої сталі для довговічної експлуатації. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що вимагають надійної фіксації та стійкості до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною для монтажу, виготовленою з нержавіючої сталі важкої серії, що забезпечує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах. Корпус виконаний з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує високу механічну міцність та стійкість до корозійних процесів. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довготривалий ресурс. Протектор колеса виготовлений з поліаміду, що забезпечує гарну адгезію та зносостійкість при роботі на різних поверхнях. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Виріб рекомендується для використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg