Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса та роликовим підшипником з нержавіючої сталі для довговічної експлуатації. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8470UOD100P62
EAN
4031582333183
Номер матеріалу S4
990038659
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,69 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
85 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
182 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
91 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
36 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
36 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Природний білий
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що вимагають надійної фіксації та стійкості до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною для монтажу, виготовленою з нержавіючої сталі важкої серії, що забезпечує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах. Корпус виконаний з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує високу механічну міцність та стійкість до корозійних процесів. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довготривалий ресурс. Протектор колеса виготовлений з поліаміду, що забезпечує гарну адгезію та зносостійкість при роботі на різних поверхнях. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Виріб рекомендується для використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless
8477UOD100P62

Alpha stainless є поворотною колісною опорою із загального гальмо, призначеною для промислового та технічного застосування, де потрібна стійкість до корозії. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу поверхню. Корпус опори виготовлено з нержавіючої сталі з використанням двох м'яч­ів перегони, що забезпечує плавний поворот на 360 градусів і знижує опір при маневруванні. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене роликовим підшипником із нержавіючої сталі, що гарантує стабільну роботу та довговічність у вологому середовищі. Протектор колеса виконано з поліаміду з ідентичністю до корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції та стійкість до механічних навантажень. Загальна висота опори становить 128 мм, що враховує висоту колеса, корпусу та кріплення. Статичне навантаження опори становить 400 кг, а динамічне навантаження становить 200 кг при швидкості 4 км/год. Опора призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg