Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha stainless
Номер замовлення:
990038660
EAN:
4031582333206
Номер продукту:
8478UOD100P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що вимагають надійної фіксації та стійкості до к...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що вимагають надійної фіксації та стійкості до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною для монтажу, виготовленою з нержавіючої сталі важкої серії, що забезпечує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах. Корпус виконаний з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує високу механічну міцність та стійкість до корозійних процесів. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довготривалий ресурс. Протектор колеса виготовлений з поліаміду, що забезпечує гарну адгезію та зносостійкість при роботі на різних поверхнях. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Виріб рекомендується для використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі