Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду, важкого, з шириною протектора 50 мм та діаметром 100 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання та матеріалом протектора, ідентичним корпусу. Статична вантажопідйомність становить 1200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 600 кг при швидкості 6 км/год або 720 кг при швидкості 4 км/год. Ці характеристики роблять колесо Duratech надійним рішенням для мобільних систем з різноманітними вимогами до навантаження та швидкості.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
TOO 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322491
Номер матеріалу S4
199804809
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
720 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
600 kg
Статичний Вантажопідйомність
1200 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
0,38 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом