Колесо 100 mm
Duratech heat
Номер замовлення:
199034267
EAN:
4031582347234
Номер продукту:
IOG 100x35-Ø8,4 clip
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech heat являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з алюмінію з протектором, ідентичним корпу...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech heat являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з алюмінію з протектором, ідентичним корпусом колеса. Колесо має діаметр 100 мм при ширині протектора 35 мм, що забезпечує оптимальну геометрію для різноманітних застосувань. Довжина втулки складає 45 мм, а отвір осі має діаметр 8,4 мм, що дозволяє легко монтувати колесо на стандартні касторні вали. Колесо обладнане сухим втулковим підшипником, який забезпечує надійну роботу без необхідності постійного змащування. Статична вантажопідйомність колеса становить 250 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год складає 125 кг, що робить це колесо придатним для середньовантажних касторів у промислових та комерційних застосуваннях.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом