Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Agila
EAN:
4031582301342
Номер продукту:
2471DIK150R05-28
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агіла є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для застосування в складних умовами експлуатації та для р...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Агіла є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для застосування в складних умовами експлуатації та для різноманітних галузей. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижені, що забезпечує жорстке з'єднання з конструкцією виробу, яка виконується з використанням стрижня. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол реалізовано за допомогою двох м'ячів перегони, що забезпечують плавний і стабільний поворот колеса навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 150 мм і оснащене конічним кульковим підшипником, що забезпечує низький опір обертанню та високу надійність під навантаженням. Протектор колеса виготовлено з литої гуми без маркування, а тіло колеса виконане зі сталі аркуша. Загальна висота виробу становить 188 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для приватування, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.