Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila
Номер замовлення:
990030775
EAN:
4031582301946
Номер продукту:
2477DIK150R05-28 M8/19
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Agila призначена для надійного переміщення обладнання та вантажів. Кріплення типу т...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Agila призначена для надійного переміщення обладнання та вантажів. Кріплення типу тверда стрижень забезпечує жорстке з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а несуча частина опори виконана зі сталі аркуша. Поворотний вузол оснащено двома кульковими перегонами для плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має литу гуму без маркування та кінцевий кульковий підшипник. Загальна висота виробу становить 188 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Опора застосовується в лежаках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.