Поворотний Колісна опора 125 mm
Agila
EAN:
4031582341928
Номер продукту:
2470DYK125R05-28
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлене на конічному кульковому підшипнику для мінімального тертя та довговічності. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, на візках для кейтерингу та системах доставки їжі, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також ліжках для догляду.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду