Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Agila
EAN:
4031582343939
Номер продукту:
2471DYK125R05-28
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотна колісна опора Agila з блокуванням напряму призначена для переміщення навантажень та маневрування. Кріплення типу «Твер...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Agila з блокуванням напряму призначена для переміщення навантажень та маневрування. Кріплення типу «Тверда Стрижень» забезпечує надійне з'єднання з основою виробу. Корпус складається з двох м'ячів перегони, що забезпечують плавний поворот, і виготовлений зі сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 125 мм обладнане конічним кульковим підшипником, який мінімізує тертя під час обертання. Бігова поверхня виконана з литої гуми чорного кольору, електропровідної, а корпус колеса виготовлено зі сталі аркуша. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження за швидкості 3 км/год становить 100 кг. Виріб призначений для лікарень, будинків для людей похилого віку, систем доставки їжі та магазинних стендів.