Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Agila
Номер замовлення:
900000291
EAN:
4031582301465
Номер продукту:
2471PJP150R05-28
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотна колісна опора з блокуванням напрямку Agila оснащена твердим стрижнем як кріпильний елемент для надійного монтажу на рі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора з блокуванням напрямку Agila оснащена твердим стрижнем як кріпильний елемент для надійного монтажу на різні конструкції. Корпус виготовлено з середнього сталевого листу, що забезпечує необхідну міцність та стійкість до навантажень, а поворотний механізм базується на двох м'ячих перегонах, які дозволяють плавне та контрольоване обертання опори. Колесо діаметром 150 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи, при цьому протектор виготовлено з термопластичного каучуку, а основа колеса з поліпропілену, що гарантує оптимальне поєднання зносостійкості та гнучкості. Загальна висота опори становить 188 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для застосування в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, лікарнях, лежаках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів.
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
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс