Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом. Кріплення виконано у вигляді твердого стрижня, що забезпечує жорстке з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони», який забезпечує міцність і надійний захист внутрішніх елементів. Колесо діаметром 150 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання і низького опору коченню. Протектор виготовлено з термопластичного каучуку, що забезпечує зчеплення з підлогою та зносостійкість, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 188 мм, діаметр колеса 150 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначено для ліжок для догляду, візків для кейтерингу, лікарень, будинків для людей похилого віку, професійних візків для прибирання, меблів і виставкових стендів для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2477PJP150R05-28 M8/19
EAN
4031582302189
Номер матеріалу S4
990029364
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
188 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,25 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
2
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
45 mm
Положення різьби Болт
19 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
36 mm
Радіус повороту
131 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта складає 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення навіть при інтенсивному використанні. Втулка має невелику масу 0,05 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Такі технічні характеристики роблять цей аксесуар ідеальним рішенням для модернізації та ремонту касторів у промислових та комерційних застосуваннях.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта становить 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення під час експлуатації. Втулка має невелику масу 0,04 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Цей аксесуар розроблений для забезпечення оптимальної роботи касторів у різних умовах використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Agila
2471PJP150R05-28

Agila є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для меблевих і промислових конструкцій, де необхідний керований рух. Кріплення типу «Тверда стриженень» забезпечує жорстке з'єднання опори з базою виробу. Корпус виготовлено зі сталевого листа середнього типу, а поворотний вузол реалізовано за схемою «Дві м'ячі перегони», що гарантує стабільність і плавність повороту під навантаженням. Колесо діаметром 150 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує низький опір обертанню. Протектор колеса виконано з термопластичного каучуку, а сам корпус колеса з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 188 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне 100 кг за швидкості руху 3 км/год. Конструкція придатна для експлуатації за умов частих змін напряму руху. Виріб призначено для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних установ, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора 150 mm
Agila
2470PJP150R05-28 M8/19

Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах доставки їжі, будинках для людей похилого віку, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg