Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Lumina
EAN:
4031582341423
Номер продукту:
A523YOI050B10-11x20 DOM45
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Lumina є поворотною колісною опорою з переривчастим гальмо, призначеною для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Lumina є поворотною колісною опорою з переривчастим гальмо, призначеною для застосування в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних меблях та офісних кріслах. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що забезпечує надійну фіксацію опори. Корпус складається зі стрижня обертання, виготовленого з поліпропілену, що поєднує легкість конструкції зі стійкістю до механічних впливів. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, протектор виготовлено з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, а сам корпус колеса виконано з електропровідного поліпропілену, що забезпечує відведення статичного заряду. Загальна висота опори становить 61 мм. Несуча здатність у наданих технічних даних не зазначена, тому її значення необхідно уточнити у виробника перед експлуатацією.
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Швидке збирання
Швидший процес складання завдяки з’єднанням plug-in
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються