Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Mono
EAN:
4031582359886
Номер продукту:
A025PJI050L51-10 RAL7035
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Mono оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корп...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Mono оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має поліпропіленовий корпус з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 50 мм. Загальна висота конструкції складає 72 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 30 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 60 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках.