Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Mono оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має поліпропіленовий корпус з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 72 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 30 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 60 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
30 kg
Статичний Вантажопідйомність
60 kg
Загальна висота
72 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,54 kg
Назва продукту
Mono
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Світло-сірий (RAL7035)
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліпропілен
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Поворотне з’єднання
104,4 mm
Офсет (Зсув)
25 mm
Радіус повороту
52,2 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
85 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
18 mm
Діаметр
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

Mono є поворотною колісною опорою за допомогою гальмівного колеса, призначеною для застосування в приліжкових тумбочках, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у медсестринських візках. Кріплення виконано як глухий отвір для з'єднання B10, що забезпечує надійне встановлення опори у конструкцію виробу. Корпус опори складається зі стрижня, що забезпечує обертання, і виготовлений з поліпропілену, який відрізняється міцністю, стійкістю до ударних навантажень і хімічних впливів. Колесо діаметром 50 мм має тредові поверхні з термопластичного каучуку, що забезпечує плавний хід і зчеплення з підлогою, а сама конструкція колеса оснащена підшипником ковзання з розпірної трубкою, що забезпечує низький опір обертанню. Загальна висота виробу становить 72 мм, що дозволяє використовувати його в меблях з обмеженим монтажним простором. Статичне навантаження опори складає 60 кг, тоді як динамічне навантаження становить 30 кг при швидкості руху 3 км/год.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg