Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Mono
EAN:
4031582364606
Номер продукту:
A025PJI050L51-10 chrome
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Mono являє собою поворотну колісну опору за допомогою Гальмо колеса...
Let me correct and write properly: Mono є поворотною ко...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Mono являє собою поворотну колісну опору за допомогою Гальмо колеса...
Let me correct and write properly: Mono є поворотною колісною опорою, призначеною для роботи з Гальмо колеса? No, the type label is "Поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса" which translates to "Swivel wheel caster with a brake wheel" (Гальмо = brake; the source says "Гальмо колеса" meaning wheel brake). I will use the label as provided and describe accurately without inventing features.
Mono — поворотна колісна опора за допомогою гальма колеса, що поєднує конструкцію стрижня з одним колесом. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Корпус опори складається зі стрижня, обертання, виготовленого з поліпропілену, який забезпечує стабільне положення колеса під час руху. Колесо діаметром 50 мм має підшипник ковзання з розпірною трубкою, а протектор виготовлений з термопластичного каучуку, що забезпечує плавність ходу та зчеплення з підлогою. Загальна висота опори становить 72 мм. Статичне навантаження складає 60 кг, а динамічне навантаження — 30 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначений для застосування в приліжкових тумбочках, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у медсестринських візках.
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів