Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Mono призначена для застосування в приліжкових тумбочках, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у медсестринських візках. Опора обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з поліпропілену та оснащений стрижнем обертання, що дозволяє колісній опорі вільно повертатися на 360 градусів, забезпечуючи максимальну маневреність та гнучкість при переміщенні меблів. Колесо діаметром 50 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує надійне зчеплення з поверхнею та довготривалу експлуатацію. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя під час руху. Загальна висота опори становить 72 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкцію меблів різних розмірів. Опора розраховується на статичне навантаження до 60 кг та динамічне навантаження до 30 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання в умовах помірного та інтенсивного використання в закладах охорони здоров'я та житлових приміщеннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
30 kg
Статичний Вантажопідйомність
60 kg
Загальна висота
72 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,54 kg
Назва продукту
Mono
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Хром
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліпропілен
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Поворотне з’єднання
104,4 mm
Офсет (Зсув)
25 mm
Радіус повороту
52,2 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
85 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
18 mm
Діаметр
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Mono являє собою поворотну колісну опору за допомогою Гальмо колеса... Let me correct and write properly: Mono є поворотною колісною опорою, призначеною для роботи з Гальмо колеса? No, the type label is "Поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса" which translates to "Swivel wheel caster with a brake wheel" (Гальмо = brake; the source says "Гальмо колеса" meaning wheel brake). I will use the label as provided and describe accurately without inventing features. Mono — поворотна колісна опора за допомогою гальма колеса, що поєднує конструкцію стрижня з одним колесом. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійну фіксацію опори в конструкції виробу. Корпус опори складається зі стрижня, обертання, виготовленого з поліпропілену, який забезпечує стабільне положення колеса під час руху. Колесо діаметром 50 мм має підшипник ковзання з розпірною трубкою, а протектор виготовлений з термопластичного каучуку, що забезпечує плавність ходу та зчеплення з підлогою. Загальна висота опори становить 72 мм. Статичне навантаження складає 60 кг, а динамічне навантаження — 30 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначений для застосування в приліжкових тумбочках, медіа-меблях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у медсестринських візках.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg