Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Lumina — поворотна колісна опора призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях, оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлено з поліпропілену, що забезпечує легкість та хімічну стійкість, і обладнано стрижнем обертання, який дозволяє колісній опорі вільно повертатися на 360 градусів. Колесо діаметром 50 мм виконано з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для основи, що гарантує плавне кочення та довговічність. Підшипник кованого типу із розпіркою трубкою забезпечує гладку роботу та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різноманітні меблеві конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для мобільних меблевих виробів, які потребують надійної та стабільної підтримки.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
A520PJI050L51-8 chrome/9011/7042
EAN
4031582357653
Номер матеріалу S4
990074400
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
54 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
56 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,07 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
8 mm
Кронштейн
Колір
Хром
Вила Форма
Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Матеріал корпусу
Поліпропілен
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
0 mm
Поворотне з’єднання
104 mm
Офсет (Зсув)
20 mm
Радіус повороту
52 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
10 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
10 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Дорожньо-сірий A (RAL7042)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Монтажна пластина
P10-40x17 / 8

Монтажна пластина є аксесуаром для колеса, призначеним для надійного кріплення за допомогою стрижня з U-подібним планшетом. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 17 мм у ширину з загальною висотою 8 мм, що забезпечує компактне встановлення на конструкцію. Виріб характеризується статичною вантажопідйомністю 80 кг та динамічною вантажопідйомністю 40 кг при швидкості руху до 3 км/год. Малий вес аксесуара становить 0,04 кг, що дозволяє використовувати його без додаткового навантаження на систему кріплення колеса.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x17 / 8

Монтажна пластина є аксесуаром для касторів, призначеним для надійного кріплення. Пристрій оснащений стрижнем з пластиною L-подібної форми, що забезпечує стійке з'єднання з опорною конструкцією. Загальна висота компонента становить 8 мм. Монтажна пластина має розміри 40 мм за довжиною та 17 мм за шириною, що дозволяє оптимально розподіляти навантаження. Статична вантажопідйомність аксесуара досягає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Такі характеристики забезпечують надійну роботу касторів у різних промислових та комерційних застосуваннях.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x25 / 8

Монтажна пластина є аксесуаром для колеса, призначеним для надійного кріплення до опорної конструкції. Пристрій оснащений стрижнем з пластиною L-подібної форми, що забезпечує стійке та безпечне з'єднання. Загальна висота компонента становить 8 мм. Монтажна пластина має розміри 40 мм у довжину та 25 мм у ширину, що дозволяє оптимально розподіляти навантаження. Статична вантажопідйомність аксесуара досягає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Такі характеристики роблять цей аксесуар придатним для використання у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесуар
Монтажна пластина
P11-40x27 / 8

Монтажна пластина є аксесуаром для касторів, призначеним для надійного кріплення колісної системи до меблів та обладнання. Пристрій оснащений стрижнем з пластиною L-подібної форми, що забезпечує стійке та безпечне з'єднання. Загальна висота конструкції становить 8 мм, що дозволяє мінімізувати додатковий простір при монтажі. Монтажна пластина має розміри 40 мм у довжину та 27 мм у ширину, що робить її універсальною для різних типів касторів. Статична вантажопідйомність аксесуара досягає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год становить 40 кг, що гарантує надійну роботу в умовах постійного використання.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Аксесуар
Шток
S70-10x10 / 8

Шток є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та передачі навантажень. Цей компонент оснащений стрижнем з різьбою з шестигранником на верхній частині, що забезпечує зручне монтування та демонтування. Шток має загальну висоту 6 мм та вагу 0,02 кг, що робить його легким та компактним рішенням для різних застосувань. Аксесуар розраховано на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує його надійність та довговічність під час експлуатації.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Аксесуар
Шток
R10-8x28 / 8

Шток — це аксесуар для колеса, призначений для забезпечення надійного кріплення та функціональності касторів. Виріб оснащений стрижнем з різьбою, що забезпечує надійне з'єднання з основною конструкцією. Загальна висота аксесуара становить 3,5 мм, що дозволяє його компактне розміщення. Шток має статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Маса виробу складає 0,02 кг, що забезпечує його легкість та зручність у використанні. Цей аксесуар є ідеальним рішенням для застосування у промислових та комерційних умовах, де потрібна висока надійність та довговічність.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
R21-13X26/8

Розетка є аксесуаром для колеса, призначеним для монтажу на гніздо з цинковим диском. Цей компонент має загальну висоту 2 мм та вагу 0,01 кг, що забезпечує мінімальний вплив на загальну масу конструкції. Розетка розраховується на болт діаметром 13 мм і демонструє статичну вантажопідйомність 160 кг та динамічну вантажопідйомність 80 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати цей аксесуар у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg