Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Індивідуальне рішення Glide представляє собою високоякісне колесо з поворотним механізмом, обладнане стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з міцного поліпропілену та оснащено поворотним підшипником на стрижні для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 33 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 30 кг при швидкості руху до 3 км/год, що забезпечує надійну експлуатацію в різних умовах застосування.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
A229POI050B10-11x20
EAN
4031582319606
Основні атрибути
Тип
Індивідуальне рішення
Загальна ширина
50 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
30 kg
Загальна висота
33 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,06 kg
Назва продукту
Glide
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень
11 mm
Кронштейн
Вила Форма
Прямий
Матеріал корпусу
Поліпропілен
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр кола
50 mm
Діаметр ковпачка
38 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Міцний матеріал
Тефлонове покриття для безперервного використання
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Швидке збирання
Швидший процес складання завдяки з’єднанням plug-in
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються