Колесо 125 mm
Supratech
EAN:
4031582070
Номер продукту:
PJP125x32-Ø8,3 2.0
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором з термо...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку шириною 32 мм. Колесо має діаметр 125 мм з довжиною втулки 36,5 мм та отвором під вісь діаметром 8 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність - 100 кг при швидкості руху до 3 км/год. Колесо рекомендується для роликових клітинок, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення