- Головна
- Промисловість
- Галузь
-
Аерокосмічна промисловість і обслуговування
Колеса та колісні опори для аерокосмічної промисловості
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 164 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Блок приводу 125 mm
E-Drive ultimate являє собою інноваційний блок приводу для електромобільності з роликами, що забезпечує надійне та ефективне переміщення. Корпус виготовлено з електричних матеріалів, що гарантує високу провідність та довговічність. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану для максимальної зносостійкості. Кріплення здійснюється через прямокутну пластину, що забезпечує стабільну фіксацію. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи медичне обладнання, промислові візки, транспортне обладнання та спеціалізовані системи.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech з чавунним корпусом та протектором з відлитого поліуретану має діаметр 250 мм і ширину протектора 75 мм, що забезпечує надійну роботу в складних умовах експлуатації. Це колесо призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, медичному обладнанні, машинобудуванні та інших високотехнологічних галузях, де потрібна висока точність і довговічність.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech з чавунним корпусом та протектором з відлитого поліуретану має діаметр 230 мм і ширину протектора 82 мм, що забезпечує надійну роботу в складних умовах експлуатації. Це колесо призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, медичному обладнанні, машинобудуванні та інших високотехнологічних галузях, де потрібна висока точність і довговічність.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech з чавунним корпусом та протектором з відлитого поліуретану має діаметр 250 мм та ширину протектора 80 мм, що забезпечує надійну роботу в широкому спектрі застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, медичне обладнання, важкі AGV-системи, машинобудування та транспортне обладнання.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану, має діаметр 200 мм та ширину протектора 80 мм. Довжина маточини становить 90 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3360 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech виготовлене з поліпропілену з протектором з поліуретану та пінополіуретану шириною 45 мм, діаметром 200 мм та довжиною маточини 53 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором під вісь діаметром 8 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 70 кг при швидкості 3 км/год, статична - 140 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, автомобільній промисловості OEM, машинобудуванні, виробничих візках, риштуванні та транспортному обладнанні.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 95 мм, шириною протектора 40 мм та довжиною маточини 45 мм, з діаметром отвору під вісь 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 800 кг, що робить його придатним для важких промислових застосувань у машинобудуванні, автомобільній промисловості та логістичних системах.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 150 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 1000 кг, динамічне навантаження 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійність у промислових застосуваннях.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 150 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 1000 кг, динамічне навантаження 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійність у промислових застосуваннях.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм та діаметром 250 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 25 мм та довжиною маточини 62 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1440 кг при швидкості 4 км/год або 1200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2880 кг, що робить його ідеальним для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, важких AGV-системах та машинобудуванні.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 82 мм, шириною протектора 70 мм та довжиною маточини 75 мм, з діаметром отвору осі 17 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості 3 км/год, статична - 1400 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, медичному обладнанні та інших галузях промисловості.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 60 мм та діаметром 140 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичним з отвором осі діаметром 12 мм та довжиною маточини 65 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 1400 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, медичному обладнанні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech з діаметром 160 мм та шириною протектора 40 мм виготовлене з поліамідного корпусу та інжекційного поліуретанового протектора, оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 20 мм та довжиною маточини 60 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 350 кг при швидкості 4 км/год або 300 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг, що робить його придатним для використання в авіаційно-космічній промисловості, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 75 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 50 мм, з діаметром отвору під вісь 25 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відливного поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 550 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 1100 кг, що робить його придатним для важких промислових застосувань.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм та діаметром 140 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичним і має довжину маточини 55 мм з діаметром отвору осі 20 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 630 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 1260 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, медичному обладнанні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 90 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, встановлено прецизійний кульковий підшипник з отвором під вісь діаметром 17 мм та довжиною маточини 90 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична - 1600 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших високотехнологічних галузях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 85 мм, довжиною маточини 95 мм і діаметром отвору осі 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що забезпечує надійну роботу в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм, шириною протектора 80 мм та довжиною маточини 85 мм, з отвором під вісь діаметром 12 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech з алюмінієвим корпусом та протектором з відлитого поліуретану має діаметр 125 мм, ширину протектора 50 мм, довжину маточини 54 мм та діаметр отвору під вісь 17 мм. Оснащене будівлею з шпонковим пазом, забезпечує динамічну вантажопідйомність 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність становить 1000 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 60 мм, шириною протектора 20 мм та довжиною маточини 12 мм, при цьому діаметр отвору під вісь становить 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор - з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг, що робить його придатним для застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та медичному обладнанні.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 80 мм, шириною протектора 20 мм та довжиною маточини 14 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS) забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 140 кг при швидкості 3 км/год, статична - 280 кг, що робить його придатним для широкого спектру промислових застосувань.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 80 мм, шириною протектора 25 мм та довжиною маточини 12 мм, з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS) забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості 3 км/год, статична - 320 кг, що робить його придатним для застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших високотехнологічних галузях.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech з чавунним корпусом має діаметр 200 мм та ширину протектора 80 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Довжина маточини становить 92 мм з діаметром отвору під вісь 25 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного руху. Динамічна вантажопідйомність складає 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3360 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.