- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за вантажопідйомністю
-
Легке навантаження | < 150 кг
Колеса для легких навантажень
Колесо 100 mm
Колесо Duratech heat для ролика виготовлене з термосеансного, термостійкого пластику з ідентичним матеріалом протектора. Діаметр колеса становить 100 мм, ширина протектора 35 мм, довжина втулки 45,5 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Обладнане сухою втулкою підшипника. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 250 кг. Призначене для використання в роликових опорах промислового обладнання.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat для ролика виготовлене з термопластичної синтетики з термостійкістю, має діаметр 75 мм та ширину протектора 25 мм. Довжина маточини становить 31,8 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо оснащене сухою втулкою підшипника та має ідентичність з корпусом колеса у матеріалі протектора. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat для ролика виготовлене з термопластичної синтетики з термостійкістю, протектор має ідентичність з корпусом колеса шириною 25 мм. Діаметр колеса становить 75 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм, довжина маточини 27 мм. Оснащене сухим втулковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність 100 кг. Призначене для використання в роликових опорах промислового та комерційного обладнання.
Колесо 38 mm
Колесо Basetech для ролика виготовлене з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колесо протектором завширшки 20 мм. Діаметр колеса становить 38 мм, довжина маточини 21,5 мм, діаметр отвору під вісь 6 мм. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність складає 35 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 70 кг, що робить колесо придатним для використання в легких і середніх за навантаженням роликових опорах.
Колесо 50 mm
Колесо Supratech для ролика діаметром 50 мм з довжиною маточини 22 мм та діаметром отвору під вісь 6,2 мм виготовлено з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку шириною 18 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником та забезпечує динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості 3 км/год і статичну вантажопідйомність 80 кг, що робить його ідеальним рішенням для промислових застосувань, де потрібна надійність та точність переміщення.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech для ролика діаметром 100 мм з шириною протектора 35 мм та довжиною втулки 45 мм має отвір для осі діаметром 8,3 мм. Корпус виготовлено з поліпропілену, протектор з термопластичного каучуку, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі та залізо, оснащене протектором з відлитого поліуретану шириною 20 мм. Діаметр колеса становить 60 мм, діаметр отвору осі 20 мм, довжина маточини 12 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником (RS/2RS). Статичне навантаження складає 200 кг, динамічне навантаження: 100 кг при швидкості 4 км/год або 80 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене зі сталі та заліза з протектором з відлитого поліуретану шириною 25 мм. Діаметр колеса становить 60 мм, діаметр отвору осі 20 мм, довжина маточини 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 140 кг при швидкості 4 км/год або 110 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність 280 кг. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником (RS/2RS), що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі та залізо, оснащене протектором з відлитого поліуретану шириною 20 мм. Діаметр колеса становить 80 мм, діаметр отвору осі 20 мм, довжина втулки 14 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником (RS/2RS) для забезпечення плавного обертання. Статичне навантаження складає 280 кг, динамічне навантаження 140 кг при швидкості 4 км/год або 110 кг при швидкості 6 км/год, що робить його придатним для промислового застосування.
Колесо 70 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі, залізо та протектором з відлитого поліуретану шириною 20 мм. Діаметр колеса становить 70 мм, діаметр отвору осі 20 мм, довжина маточини 12 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником (RS/2RS) для надійної роботи. Статичне навантаження досягає 240 кг. Динамічне навантаження складає 120 кг при швидкості 4 км/год або 100 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує оптимальну продуктивність у різних умовах експлуатації.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі, залізо та протектором з поліуретану, відлитий. Діаметр колеса становить 80 мм, ширина протектора 20 мм, довжина маточини 12 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником (RS/2RS). Статичне навантаження складає 280 кг. Динамічне навантаження: 140 кг при швидкості 4 км/год або 110 кг при швидкості 6 км/год.
Поширені запитання
Переваги легких коліс
Легкі колеса призначені для застосувань зі скромними навантаженнями до 150 кг на колесо. Вони забезпечують стабільну, плавну прокатку там, де не потрібна велика продуктивність, без шкоди для контролю або терміну служби. Доступні для різних матеріалів, профілів протектора, діаметрів, маточин, отворів та типів підшипників, вони можуть бути підібрані до умов підлоги, факторів навколишнього середовища та потреб вашого застосування. Для досягнення найкращих результатів з'єднайте колесо з відповідним корпусом колодки, щоб досягти бажаного рівня навантаження та стабільності. Легкі колеса TENTE пропонують різні ключові переваги:
Гнучка, точна маневреність - спроектовані для зручного керування, легкі колісні колеса підтримують плавну зміну напрямку руху та контрольований рух у тісних місцях або при частому перестановці. Це робить повсякденні завдання швидшими та більш передбачуваними.
Ергономічна продуктивність - Завдяки правильному пакету підшипників та діаметру зусилля пуску та кочення залишаються низькими, підтримуючи кращу ергономіку натиска/тяги та зменшуючи втому оператора під час тривалих змін.
Поведінка кочення, адаптована до вашої підлоги — вибирайте такі суміші, як термопластична гума, поліпропілен або поліуретан, і правильну геометрію протектора, щоб збалансувати низький опір коченню, рівень шуму та захист підлоги. Правильний діаметр і ширина додатково покращують стійкість і якість їзди.
Типи легких коліс
Легкі Пластикові колеса
Легкі пластикові колеса - це вибір, коли вам потрібна невелика вага, конструкція без корозії та ефективне кочення на гладких твердих підлогах. Поліпропіленові колесні корпуси забезпечують гнучкість та економічність обладнання, а жорсткий протектор забезпечує легкі стартові зусилля — найкраще там, де захист підлоги та шум є другорядними для маневреності. Одним з представницьких продуктів є наші колеса POO. Ці колеса повністю виготовлені з поліпропілену і використовують підшипник ковзання. Легкі пластикові колеса POO доступні у варіаціях діаметрів коліс 65 мм, 75 мм, 80 мм та 100 мм — залежно від їх розміру — здатні обробляти навантаження до 140 кг на колесо, а версії діаметром коліс 125 мм здатні впоратися з ще більшими навантаженнями.
Легкі гумові колеса
Легкі гумові колеса розроблені для забезпечення надійної мобільності в широкому діапазоні середовищ. Узгоджуючи твердість протектора з типом підлоги, ви можете зберегти зусилля кочення низькими, зберігаючи обробку поверхні - ідеально підходить для частих рухів та надійного щоденного обслуговування. Зчеплення залежить від сполуки: більш м'які гуми забезпечують більш високу адгезію та допомагають зменшити ковзання на гладких або злегка нерівних підлогах, тоді як більш тверді суміші сприяють зниженню опору коченню та полегшують пускові зусилля. Там, де захист підлоги та тиша ходьба є пріоритетними, легкі гумові колеса з м'яким протектором на поліпропіленових центрах ідеально підходять. У нашому виборі колеса PIO виділяються як помітний приклад. Ці колеса поєднують в собі корпус колеса з поліпропілену з немаркованим твердим гумовим протектором і підшипником ковзання.
Області застосування легких коліс
Легкі колісні колеса використовуються там, де обладнання виграє від плавного, контрольованого руху при менших навантаженнях. Типове використання включає роздрібні програми, такі як візки для покупок, прилади для магазинів та мобільні дисплеї; медичне обладнання, як-от анестезійні візки, візки для ліків та ліжка для догляду; легке промислове та майстерняне спорядження, включаючи візки для виробництва та платформи, шафи для інструментів та робочі стенди; та логістичне обладнання, таке як рулонні клітки та менші транспортні візки. Вибір матеріалу та діаметра колеса відповідно до підлоги та робочого циклу допомагає збалансувати зусилля кочення, шум та захист поверхні - наприклад, поєднуючи жорсткіші протектори з м'якими підлогами та м'які протектори з твердими підлогами для досягнення бажаного профілю керованості та догляду.