Колесо 60 mm
Novatech
Номер замовлення:
199830217
EAN:
4031582318463
Номер продукту:
ETY 060x20-Ø20 HL12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з залізованої сталі та оснащеним прецизійним кульковим ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з залізованої сталі та оснащеним прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 60 мм з шириною протектора 20 мм з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Втулка колеса має довжину 12 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм для стандартного монтажу на касторні вузли. Статична вантажопідйомність колеса становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 80 кг при швидкості 6 км/год та 100 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє оптимально підбирати колесо для різних умов експлуатації.