Колесо 80 mm
Novatech
Номер замовлення:
199830219
EAN:
4031582318524
Номер продукту:
ETY 080x20-Ø20 EL14
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з залізованої сталі з поліуретановою протектором шириною 20...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з залізованої сталі з поліуретановою протектором шириною 20 мм. Діаметр колеса становить 80 мм, довжина ступиці 14 мм, а отвір осі має діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 280 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості 6 км/год та 140 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в мобільних системах з різними вимогами до навантаження та швидкості переміщення.