Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з діаметром 60 мм та шириною протектора 25 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 12 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Статична вантажопідйомність колеса становить 280 кг, що дозволяє використовувати його в важких промислових застосуваннях. Динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 110 кг, а при швидкості 4 км/год - 140 кг. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним вибором для мобільних касторів, які потребують надійності та стабільної роботи в умовах постійного навантаження.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETY 060x25-Ø20 HL12
EAN
4031582318470
Номер матеріалу S4
199830218
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
140 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
110 kg
Статичний Вантажопідйомність
280 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,16 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
12 mm
Протектор
25 mm
Діаметр
60 mm
Ширина тіла
25 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS)
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)